Монтажна коробка, Berker TS 1809
EAN
4011334216124
Упаковка
50 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 46 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота152,70 mm
-
Ширина67,20 mm
-
Глибина41,70 mm
Під’єднання
-
Кількість вхідних кабелів12
Кабель
-
Діаметр провода10,40 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP2X
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше