Накладка для широкополюсної модемної коробки, пол.білизна матова S.1/B.х 14391909
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
11091909
Рамка проміжна для центральної плати, пол.білизна матова S.1/B.х
Сумісні продукти
-
Згадується в 105 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекеракоаксіальний
-
Число з'єднань3
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніМатовий, Оксамитовий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота51,50 mm
-
Ширина51,50 mm
-
Глибина4,50 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиS.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації