• Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • 14093505
    EAN
    4011334404538
    Упаковка
    1 Штука
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    14093505

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    14093505

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Частота
    • Ширина частот передачі
      500 - 500 MHz
    Обладнання
    • Кількість виходів
      1
    • З відкидною кришкою
      Так
    Умови використання
    • Робоча температура
      -15 - 30 °C
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Матеріал
      Термопластик
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      UAE/IAE (ISDN)
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    Розміри
    • Висота стрічки P-touch для поля маркування
      12 mm
    Тексти
    • Вихідний отвір
      З косим виходом під кутом 45°
    • Напруга
      Підходить для PoE+
    • Режим встановлення
      Для гвинтового кріплення, Без розпірних лап
    • Захист
      Із самозакривною пилозахисною кришкою перед домкратом
    • Тип з'єднання
      З ріжучими клемами

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration 14093505
    PDF
    Hager RoHS report 14093505
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 14093505 | Hager

      Зображення продукту 14093505

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 14093505 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 14093505

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for 140935xx-141035xx - FCC socket outlet 8pole shielded (DE-EN-NL-DA-PL-IT, 2022-03) | Hager

      Manual for 140935xx-141035xx - FCC socket outlet 8pole shielded (DE-EN-NL-DA-PL-IT, 2022-03)

      Installation manual da-DK, en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      2,88 MB
    • Technical appendix (single product)

      Зображення Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-08-04 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-08-04

      PDF
      79,70 kB
      Зображення Declaration of conformity International 2022-04-26 | Hager

      Declaration of conformity International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      19058003 - Плівка для LED-сигналу з символом "інвалідне крісло"
      19058003
      Плівка для LED-сигналу з символом "інвалідне крісло"
    • 2
      19058004 - Плівка для LED-сигналу з символом "сходи"
      19058004
      Плівка для LED-сигналу з символом "сходи"
    • 3
      19058005 - Плівка для LED-сигналу з символом "ліфт"
      19058005
      Плівка для LED-сигналу з символом "ліфт"
    • 4
      19058002 - Плівка для LED-сигналу з символом "жінка"
      19058002
      Плівка для LED-сигналу з символом "жінка"
    • 5
      19058011 - Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом "не заважати/прибрати кімнату"
      19058011
      Плівка 2-кольорова для LED-сигналу з символом "не заважати/прибрати кімнату"
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.