- Керування освітленням - Berker S.1
- Керування освітленням - Berker B.3
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Керування освітленням - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.8
- Побачити більше
Заглушка для нажимних кнопок та світлових сигналів Е10, зелена 127903
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourЗелений
-
Код RAL6029
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота32 mm
-
Ширина30 mm
-
Глибина33 mm
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 127903
Заглушка для нажимних кнопок та світлових сигналів Е10, зелена
PDF -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB
Більше документації