- Керування освітленням - Berker S.1
- Керування освітленням - Berker B.3
- Керування освітленням - Berker B.7
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Керування освітленням - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.3
- Керування освітленням - Berker R.8
- 1930 — аксесуари
- Побачити більше
Кришка для свтлового сигналу Е14, червона, прозора, висока 1231
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WDF6655
Сумісні продукти
-
Згадується в 1 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourЧервоний
Підключення
-
Ковпак для сигнального блокаВисокий освітлювальний ковпак
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Розміри
-
Глибина51 mm
-
Діаметр46,40 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 1231
Кришка для свтлового сигналу Е14, червона, прозора, висока
PDF
Більше документації