Розетка антенна, 2 отвори, прохідна, IP55, сіра, W.1 12033525
Технічні характеристики
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Затухання
-
Втрати на частоті 860Мгц10 dB
-
Втрати на розгалуженні 860 МГц1 dB
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераПрохідна розетка
Частота
-
Ширина смуги частот4 - 862 MHz
Обладнання
-
Кількість виходів2
Матеріали
-
МатеріалТермопластик
-
ColourСірий
-
Код RAL7011
Розміри
-
Глибина68 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Тексти
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 12033525
Розетка антенна, 2 отвори, прохідна, IP55, сіра, W.1
PDF -
Технічний додаток (однопродуктовий)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29
PDF131,26 kB
Більше документації