Розетка для гучномовця подвійна, IP55, сіра, W.1 11963515
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераГніздо для гучномовця
-
Поперечний розріз дроту2,50 - 2,50 mm²
Матеріали
-
ColourСірий
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота76 mm
-
Ширина76 mm
-
Глибина65 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Обладнання
-
ЗахищенийНі
-
З кришкою від пилуТак
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиW.1
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 11963515
Розетка для гучномовця подвійна, IP55, сіра, W.1
PDF -
Технічний додаток (однопродуктовий)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29
PDF116,89 kB
Більше документації