The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Асортимент перемикачів - дизайн
  • Berker K.5
  • Рамки та короби для поверхневого монтажу - Berker K.5
  • 10427003
  • Асортимент перемикачів - дизайн

Коробка з/у 2Х алюміній-лак, вертикальна, K.5 10427003

EAN
4011334377450
Упаковка
5 штук

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Коробка з/у 2Х алюміній-лак, вертикальна, K.5

10427003

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Розетка 1 доступні продукти

Сумісні продукти

  • Згадується в 4 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Розетка
  • 47357003

    Розетка з з/к, зах.контактів, алюміній, K.5

    0,00 EUR  / *

Згадується в

  • 13237003

    Рамка 2Х вертикальна, алюміній, K.5

    0,00 EUR  / *
  • 13237004

    Рамка 2Х нержавіюча сталь, вертикальна, K.5

    0,00 EUR  / *
  • 13637003

    Рамка 2Х горизонтальна, алюміній, K.5

    0,00 EUR  / *
  • 13637004

    Рамка 2Х нержавіюча сталь, горизонтальна, K.5

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Ємність
  • Кільксть модулів
    2
Матеріали
  • Код RAL
    9006
Розміри
  • Висота
    88,50 mm
  • Ширина
    153 mm
  • Глибина
    41,50 mm
  • Вбудована глибина
    36 mm
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP20
  • Пов'язані системи
    Berker K.x
  • Пов'язані серії
    Berker K.5

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Сертифікати та документи

Документ PEP en-GB 2025-11-14
PDF
9,27 MB
Hager REACH declaration 10427003
PDF

Завантаження

  • Зображення 10427003 | Hager

    Зображення продукту 10427003

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу 10427003 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу 10427003

    Коробка з/у 2Х алюміній-лак, вертикальна, K.5

    PDF
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-10-04

    PDF
    179,12 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    13537003 - Рамка 5Х вертикальна, алюміній, K.5
    13537003
    Рамка 5Х вертикальна, алюміній, K.5
  • 2
    13537004 - Рамка 5Х нержавіюча сталь, вертикальна, K.5
    13537004
    Рамка 5Х нержавіюча сталь, вертикальна, K.5
  • 3
    10437004 - Коробка з/у 3Х сталевий лак, вертикальна, K.5
    10437004
    Коробка з/у 3Х сталевий лак, вертикальна, K.5
  • 4
    10437003 - Коробка з/у 3Х алюміній-лак, вертикальна, K.5
    10437003
    Коробка з/у 3Х алюміній-лак, вертикальна, K.5
  • 5
    13737003 - Рамка 3Х горизонтальна, алюміній, K.5
    13737003
    Рамка 3Х горизонтальна, алюміній, K.5

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна