The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Асортимент перемикачів - дизайн
  • Berker Arsys
  • Рамки - Berker Arsys
  • 102132
  • Асортимент перемикачів - дизайн

Основа для адаптерів з/у 3-кратна, Q.х 102132

EAN
4011334002666
Упаковка
10 штук

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Основа для адаптерів з/у 3-кратна, Q.х

102132

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 2 доступні продукти

Згадується в

  • 10316086

    Коробка з/у 3Х антрацит, Q.1

    0,00 EUR  / *
  • 10316084

    Коробка з/у 3Х алюміній, Q.1

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Ширина
    225 mm
  • Висота
    82 mm
Встановлення, монтаж
  • Опорна плита для поверхневого монтажу
    3
Матеріали
  • Код RAL
    1013

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration 102132
PDF
Hager RoHS report 102132
PDF

Завантаження

  • Зображення 102132 | Hager

    Зображення продукту 102132

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу 102132 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу 102132

    Основа для адаптерів з/у 3-кратна, Q.х

    PDF
  • Декларація про відповідність

    Зображення EU Declaration of conformity | Hager

    EU Declaration of conformity

    dc24-1029

    PDF
    264,44 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    2
  • 1
    102112 - Самозатухаюча основа, біла, 1-кратна
    102112
    Самозатухаюча основа, біла, 1-кратна
  • 2
    102122 - Основа для адаптерів з/у 2-кратна, Q.х
    102122
    Основа для адаптерів з/у 2-кратна, Q.х

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна