4'lü ikili giriş + 4'lü LED prizi, sıva altı, KNX TXB344
EAN
3250616049055
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
Ayrılabilir veri yolu modülüHayır
Uyumluluk
-
Uzatma ünitesiışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
Kontroller ve göstergeler
-
buton / push-butonprogramlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile
Bağlanabilirlik
-
ikili girişlerpotansiyelsiz kontaktlar için 4 bağımsız iki kontaklı giriş ile
Voltaj
-
Giriş gerilimı5 V
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
giriş devresi sayısı4
-
Girişe göre yoğunluk0.85 mA
Boyutlar
-
Boyutlar (uxgxy)38 x 35 x 12 mm
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)0 modüller
Uzunluk
-
Anahtarlara maksimum uzaklık5 mm
Kurulum, montaj
-
kurulum modusıva altı ve oyuk duvara montaj için
Bağlantı
-
Kablo kesiti (bükülgen)0.75…2.5 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)0.75…2.5 mm²
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Kablo
-
Kablo uzunluğu -e kadar uzatılabilmemaks. 5 m
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem, easy
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Emniyet
-
REACH uyumluHayır
-
RoHS uyumluEvet
-
Halojen içermezHayır
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
Teknik bilgi
PDF1 MB -
RoHS raporu
REACH declaration TXB344 (english)
PDF33 KBRoHS declaration TXB344 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com