![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
TXB304
EAN
3250616049413
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Fonksiyonlar
-
Ayrılabilir veri yolu modülüHayır
Konfigürasyon
-
modül sayısı0
Uyumluluk
-
Uzatma ünitesiışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
Kontroller ve göstergeler
-
buton / push-butonprogramlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile
Voltaj
-
Giriş gerilimı5 V
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
giriş devresi sayısı4
-
Girişe göre yoğunluk0.5 mA
Boyutlar
-
Boyutlar (uxgxy)38 x 35 x 12 mm
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)0 modüller
Uzunluk
-
Anahtarlara maksimum uzaklık5 mm
Materyaller
-
Renktaş grisi
-
Malzemeplastik
Kurulum, montaj
-
kurulum modusıva altı ve oyuk duvara montaj için
Bağlantı
-
Kablo kesiti (bükülgen)0.75…2.5 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)0.75…2.5 mm²
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Kablo
-
Kablo uzunluğu -e kadar uzatılabilmemaks. 5 m
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Priz sayısı0
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP30
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF1017 KB -
Teknik bilgi
PDF1 MB -
ProductETSBase
Logiciel d'application ETS du TXB304
VD297 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF313 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com