S.altı priz 2Katlı • TXB302 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
          • Bina Otomasyonu
          • KNX ETS
          • Binary input
          • Sıva altı montaj
          • TXB302
          Mevcut arama
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          ÜrünlerGöster

          En çok görüntülenen ürünler

          1
          1
          TXB302 - İkili giriş 2 katlı, Sıva altı, KNX
          TXB302
          İkili giriş 2 katlı, Sıva altı, KNX
          Hager Türkiye ürünün  TXB302 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  TXB302 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  TXB302 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  TXB302 görseli  | Hager 3

          İkili giriş 2 katlı, Sıva altı, KNX

          TXB302

          Hager Türkiye ürünün  TXB302 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  TXB302 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  TXB302 görseli  | Hager 3
          Hager Türkiye ürünün  TXB302 görseli  | Hager 1
          • KNX ETS

          İkili giriş 2 katlı, Sıva altı, KNX TXB302

          EAN
          3250616049420
          VPE
          1 parça

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Fonksiy­onlar
          • Ayrılab­ilir veri yolu modülü
            Hayır
          Konfigürasyon
          • modül sayısı
            0
          Uyum­luluk
          • Uzatma ünitesi
            ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
          Kontroller ve göstergeler
          • buton / push-b­uton
            program­lama düğmesi ve kırmızı program­lama LED ile
          Bağlanab­i­lirlik
          • ikili girişler
            potansi­yelsiz kontaktlar için 2 bağımsız iki kontaklı giriş ile
          Voltaj
          • Giriş gerilimı
            5 V
          • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
            21…32 V DC
          Elektrik akımı
          • giriş devresi sayısı
            2
          • Girişe göre yoğunluk
            0.5 mA
          Boyutlar
          • Boyutlar (uxgxy)
            38 x 35 x 12 mm
          • Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
            0 modüller
          Uzunluk
          • Anahtar­lara maksimum uzaklık
            5 mm
          Matery­aller
          • Malzeme
            plastik
          Kurulum, montaj
          • kurulum modu
            sıva altı ve oyuk duvara montaj için
          Bağlantı
          • Kablo kesiti (bükül­gen)
            0.75…2.5 mm²
          • Kablo enine kesiti (rijit)
            0.75…2.5 mm²
          • Veri yolu bağlantı ünitesi
            bütün­leşik veri yolu kuplaj ünitesi
          • Veri yolu bağlantısı
            bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
          Kablo
          • Kablo uzun­luğu -e kadar uzatılab­ilme
            maks. 5 m
          Ayarlar
          • Desteklenen yapılandırma modları
            system, easy
          Teslimat kapsamı
          • Bus bağlantısı dahil
            Evet
          Ekipman
          • Priz sayısı
            0
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Hayır
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Halojen içermez
            Hayır
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            0…45 °C
          • Saklama/taşıma sıcaklığı
            -20…70 °C
          Kimlik
          • ana tasarım hattı
            KNX

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim TXB302 | Hager Türkiye

            Ürün resmi TXB302

          • ProductNotice

            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            1017 KB
          • Teknik bilgi

            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            1 MB
          • ProductETSBase

            Resim Logiciel d'application ETS du TXB302 | Hager Türkiye

            Logiciel d'application ETS du TXB302

            VD2
            68 KB
          • ProductApplicationDescription

            Resim Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304 | Hager Türkiye

            Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304

            PDF
            1 MB
            Resim Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344 | Hager Türkiye

            Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344

            PDF
            2 MB
            Resim Description d'application TXB302_304 | Hager Türkiye

            Description d'application TXB302_304

            PDF
            648 KB
          • ProductTx100Description

            Resim Description d'application TXB3XX_TXA3XX | Hager Türkiye

            Description d'application TXB3XX_TXA3XX

            PDF
            1 MB
          • ProductROHS

            Resim REACH declaration TXB302 (english) | Hager Türkiye

            REACH declaration TXB302 (english)

            PDF
            33 KB
            Resim RoHS declaration TXB302 (english) | Hager Türkiye

            RoHS declaration TXB302 (english)

            PDF
            33 KB
          • ProductEnvironmentProfile

            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            313 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            3
          • 1
            TXB304 - Binary input 4 fold, flush mounted, KNX
            TXB304
          • 2
            TXB344 - 4'lü ikili giriş + 4'lü LED prizi, sıva altı, KNX
            TXB344
            4'lü ikili giriş + 4'lü LED prizi, sıva altı, KNX
          • 3
            TXA304 - İkili giriş 4'lü, 230V~, modüler, KNX
            TXA304
            İkili giriş 4'lü, 230V~, modüler, KNX

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group