Giriş cihazı 4 kat 230V~ • TXA304 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
          • Bina Otomasyonu
          • KNX ETS
          • Binary input
          • Sıva altı montaj
          • TXA304
          Mevcut arama
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          ÜrünlerGöster

          En çok görüntülenen ürünler

          2
          1
          TXB302 - İkili giriş 2 katlı, Sıva altı, KNX
          TXB302
          İkili giriş 2 katlı, Sıva altı, KNX
          2
          TXA304 - İkili giriş 4'lü, 230V~, modüler, KNX
          TXA304
          İkili giriş 4'lü, 230V~, modüler, KNX
          Hager Türkiye ürünün  TXA304 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  TXA304 görseli  | Hager 1

          İkili giriş 4'lü, 230V~, modüler, KNX

          TXA304

          Hager Türkiye ürünün  TXA304 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  TXA304 görseli  | Hager 1
          • KNX ETS

          İkili giriş 4'lü, 230V~, modüler, KNX TXA304

          EAN
          3250616049277
          VPE
          1 parça

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Fonksiy­onlar
          • Ayrılab­ilir veri yolu modülü
            Hayır
          • Çok fazlı mod
            farklı harici kondük­törler için uygun
          Konfigürasyon
          • modül sayısı
            4
          Kontroller ve göstergeler
          • Buton­ları aydın­latarak komut verme
            10 mA
          Bağlanab­i­lirlik
          • ikili girişler
            ayrı nötr kondük­törlü 4 bağımsız iki kontaklı giriş ile
          Voltaj
          • Giriş gerilimı
            230 V
          • Giriş gerilimi
            230 V AC
          • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
            21…32 V DC
          • Sinyal gerilimi
            230 V AC
          Elektrik akımı
          • giriş devresi sayısı
            4
          Boyutlar
          • Kurulan ürünün derin­liği
            69 mm
          • Monte edilen ürünün yüksekliği
            90 mm
          • Uzunluk
            35 mm
          • Kurulu ürünün genişliği
            71 mm
          • Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
            4 modüller
          Uzunluk
          • Anahtar­lara maksimum uzaklık
            100 mm
          Güç
          • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
            0.1 W
          Matery­aller
          • Malzeme
            plastik
          Kurulum, montaj
          • Montaj tipi
            DIN-Rayı
          Bağlantı
          • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
            0,75 / 2,5mm²
          • Bağlantı kesiti rijit kablo
            0,75 / 2.5mm²
          • Kablo kesiti (bükül­gen)
            0.75…2.5 mm²
          • Kablo enine kesiti (rijit)
            0.75…2.5 mm²
          • Veri yolu bağlantı ünitesi
            bütün­leşik veri yolu kuplaj ünitesi
          • Bağlantı tipi
            Quick­Con­nect eklenti termin­alleri ile
          • Veri yolu bağlantısı
            bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
          • Bağlantı tipi
            hızlı bağlantı
          Ayarlar
          • Desteklenen yapılandırma modları
            system, easy
          Ekipman
          • Priz sayısı
            0
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Hayır
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Halojen içermez
            Hayır
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            0…45 °C
          • Saklama/taşıma sıcaklığı
            -20…70 °C
          Kimlik
          • ana tasarım hattı
            KNX

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim TXA304 | Hager Türkiye

            Ürün resmi TXA304

          • ProductNotice

            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            1 MB
          • ProductETSBase

            Resim Logiciel d'application ETS du TXA304 | Hager Türkiye

            Logiciel d'application ETS du TXA304

            VD2
            191 KB
          • ProductApplicationDescription

            Resim Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304 | Hager Türkiye

            Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304

            PDF
            1 MB
            Resim Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344 | Hager Türkiye

            Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344

            PDF
            2 MB
          • ProductTx100Description

            Resim Description d'application TXB3XX_TXA3XX | Hager Türkiye

            Description d'application TXB3XX_TXA3XX

            PDF
            1 MB
          • ProductEnvironmentProfile

            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            324 KB
            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            398 KB
            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            404 KB
          • ProductROHS

            Resim REACH declaration TXA304 (english) | Hager Türkiye

            REACH declaration TXA304 (english)

            PDF
            33 KB
            Resim RoHS declaration TXA304 (english) | Hager Türkiye

            RoHS declaration TXA304 (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            3
          • 1
            TXA306 - Binary input 6 fold, universal, modular, KNX
            TXA306
          • 2
            TXA310 - Binary input 10 fold, 230V~, modular, KNX
            TXA310
            Module 10 entrées modulaires 230V~
          • 3
            TXA210AN - Dimmer 1 channel 300W
            TXA210AN

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group