TXA210AN
EAN
3250617579377
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiKNX
Konfigürasyon
-
modül sayısı4
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50/60 Hz
-
Anma akımı1.3 A
Güç
-
Akkor ampul gücü20 / 300 W
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı2.3 W
-
Varyatör gücü0 / 300 W
Floresan ampul kontrolü
-
Enerji aydınlatma floresanları60W
LED kontrolü
-
Güç LED60 W
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo0,75 / 2,5mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo0,75 / 2.5mm²
-
Bağlantı tipihızlı bağlantı
Ekipman
-
Çift yönlü radyo frekansıHayır
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
Variateur TXA210N 600W TXA210AN 300W
PDF745 KB -
ProductETSBase
Logiciel d'application ETS du TXA210AN
VD595 KBLogiciel d'application ETS du TXA210AN
KNXPROD96 KB -
ProductApplicationDescription
Description d'application ETS TXA210N_TXA210AN_TXA213N
PDF1 MB -
ProductTx100Description
Description de fonction TX100 TXA210N_TXA210AN_TXA213N
PDF3 MB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com