TXA215
EAN
3250616049734
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiKNX
Konfigürasyon
-
modül sayısı6
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50/60 Hz
-
Anma akımı4.3 A
Güç
-
Akkor ampul gücü20 / 1000 W
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı10 W
-
Varyatör gücü20 / 1000 W
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo0,75 / 2,5mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo0,75 / 2.5mm²
-
Bağlantı tipihızlı bağlantı
Ekipman
-
Çift yönlü radyo frekansıHayır
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF1 MB -
ProductETSBase
Logiciel d'application ETS du TXA215
VD2100 KB -
ProductApplicationDescription
PDF796 KB -
ProductTx100Description
PDF1 MB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com