![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
TXA310
EAN
3250616049253
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
Ayrılabilir veri yolu modülüHayır
Konfigürasyon
-
modül sayısı6
Kontroller ve göstergeler
-
Butonları aydınlatarak komut verme10 mA
Voltaj
-
Giriş gerilimı230 V
-
Giriş gerilimi230 V AC
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
-
Sinyal gerilimi230 V AC
Elektrik akımı
-
giriş devresi sayısı10
-
Girişe göre yoğunluk34 mA
Boyutlar
-
Kurulan ürünün derinliği60 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği90 mm
-
Uzunluk70 mm
-
Kurulu ürünün genişliği106 mm
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)6 modüller
Uzunluk
-
Anahtarlara maksimum uzaklık100 mm
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı0.5 W
Materyaller
-
Renktaş grisi
-
Malzemeplastik
Kurulum, montaj
-
Montaj tipiDIN-Rayı
Bağlantı
-
Kablo kesiti (bükülgen)0.75…2.5 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)0.75…2.5 mm²
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
Ekipman
-
Priz sayısı0
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF1 MB -
ProductETSBase
Logiciel d'application ETS du TXA310
VD2187 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF324 KBPDF404 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com