The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue
230 V
-
-
anma izolasyon gerilimi
250 V
-
Anma darbe dayanım gerilimi
4000 V
-
anahtarlama gerilimı
230 V
-
-
-
MCB 16A B eğrisi ile olası kısa devre dayanımı
1000A [Prot:16AcurveB]
-
16A gG sigorta ile olası kısa devre dayanımı
1000A [Prot:16AgG]
-
Panoların dışındaki termik anma akımı
16 A
-
Kurulan ürünün derinliği
66 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği
83 mm
-
Kurulu ürünün genişliği
17.5 mm
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
0 W
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
15000
-
Mekanik operasyon sayısı
15000
-
NC kontaklarının adeti
1
-
NO kontaklarının adeti
0
-
INV kontaklarının adeti
0
-
Avrupa yönetmeliği WEEE
ilgili
-
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
çalıştırma sıcaklığı
-20…50 °C
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi
3
-
-
Saklama/taşıma sıcaklığı
-40…80 °C