1NA + 1NK Çift Buton • SVN391 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Şu ülkede bulunuyorsunuz : Amerika Birleşik Devletleri.
×
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Enerji Dağıtımı
          • Kontrol ve Sinyal­iza­syon
          • Butonlar
          • Butonlar
          • Ani pulse butonu
          • SVN391
          Mevcut arama
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          ÜrünlerGöster

          En çok görüntülenen ürünler

          3
          1
          SVN391 - 1NA + 1NK Çift Buton
          SVN391
          1NA + 1NK Çift Buton
          2
          SVN331 - 2NA Buton
          SVN331
          2NA Buton
          3
          SVN321 - 1NK Buton
          SVN321
          1NK Buton
          Hager Türkiye ürünün  SVN391 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  SVN391 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  SVN391 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  SVN391 görseli  | Hager 3

          1NA + 1NK Çift Buton

          SVN391

          Hager Türkiye ürünün  SVN391 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  SVN391 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  SVN391 görseli  | Hager 3
          Hager Türkiye ürünün  SVN391 görseli  | Hager 1
          • Butonlar

          1NA + 1NK Çift Buton SVN391

          EAN
          3250615721907
          VPE
          12 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Konfigürasyon
          • modül sayısı
            1
          Temel elektriksel özel­likler
          • Anma çalışma gerilimi Ue
            230 V
          • Frekans
            50/60 Hz
          Voltaj
          • anma izolasyon gerilimi
            250 V
          • Anma darbe dayanım gerilimi
            4000 V
          • anahtar­lama gerilimı
            230 V
          Elektrik akımı
          • Anma akımı
            16 A
          • anlık kontak akımı
            16 A
          • MCB 16A B eğrisi ile olası kısa devre dayanımı
            1000A [Prot:16A­curveB]
          • 16A gG sigorta ile olası kısa devre dayanımı
            1000A [Prot:16AgG]
          • Pano­ların dışındaki termik anma akımı
            16 A
          Boyutlar
          • Kurulan ürünün derin­liği
            66 mm
          • Monte edilen ürünün yüksekliği
            83 mm
          • Kurulu ürünün genişliği
            17.5 mm
          Güç
          • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
            0 W
          Dayanıklılık
          • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
            15000
          • Mekanik oper­asyon sayısı
            15000
          Bağlantı
          • Bağlantı tipi
            vidalı
          Ekipman
          • NC kontak­larının adeti
            1
          • NO kontak­larının adeti
            1
          • INV kontak­larının adeti
            0
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -20…50 °C
          • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
            3
          • Rakım
            2000 m
          • Saklama/taşıma sıcaklığı
            -40…80 °C

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim SVN391 | Hager Türkiye

            Ürün resmi SVN391

          • ProductECDeclaration

            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            574 KB
          • ProductROHS

            Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
            Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            32 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            3
          • 1
            SVN311 - 1NA Buton
            SVN311
            1NA Buton
          • 2
            SVN331 - 2NA Buton
            SVN331
            2NA Buton
          • 3
            SVN321 - 1NK Buton
            SVN321
            1NK Buton

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group