2NA Buton • SVN331 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Enerji Dağıtımı
  • Kontrol ve Sinyal­iza­syon
  • Butonlar
  • Butonlar
  • Ani pulse butonu
  • SVN331
Mevcut arama
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
ÜrünlerGöster

En çok görüntülenen ürünler

1
1
SVN331 - 2NA Buton
SVN331
2NA Buton

2NA Buton

SVN331

  • Butonlar

2NA Buton SVN331

EAN
3250615721822
VPE
12 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Konfigürasyon
  • modül sayısı
    1
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    230 V
  • Frekans
    50/60 Hz
Voltaj
  • anma izolasyon gerilimi
    250 V
  • Anma darbe dayanım gerilimi
    4000 V
  • anahtar­lama gerilimı
    230 V
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    16 A
  • anlık kontak akımı
    16 A
  • MCB 16A B eğrisi ile olası kısa devre dayanımı
    1000A [Prot:16A­curveB]
  • 16A gG sigorta ile olası kısa devre dayanımı
    1000A [Prot:16AgG]
  • Pano­ların dışındaki termik anma akımı
    16 A
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    66 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    83 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    17.5 mm
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    0 W
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    15000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    15000
Bağlantı
  • Bağlantı tipi
    vidalı
Ekipman
  • NC kontak­larının adeti
    0
  • NO kontak­larının adeti
    2
  • INV kontak­larının adeti
    0
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -20…50 °C
  • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
    3
  • Rakım
    2000 m
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -40…80 °C

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim SVN331 | Hager Türkiye

    Ürün resmi SVN331

  • ProductECDeclaration

    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    574 KB
  • ProductROHS

    Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
    Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    32 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    3
  • 1
    SVN311 - 1NA Buton
    SVN311
    1NA Buton
  • 2
    SVN321 - 1NK Buton
    SVN321
    1NK Buton
  • 3
    SVN391 - 1NA + 1NK Çift Buton
    SVN391
    1NA + 1NK Çift Buton

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group