![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
LVS00100SP
EAN
4049857199938
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Kutup sayısı3 P
-
kutup türü3 P
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue690 V
-
Frekans50/60 Hz
Voltaj
-
anma izolasyon gerilimi1000 V
-
Anma darbe dayanım gerilimi8 kV
Elektrik akımı
-
Kesim akımı100 kA
-
IEC 61439-1'e göre Ue=500V AC için anma akımı 5.3.2160 A
-
IEC 61439-1'e göre Ue=690V AC için anma akımı 5.3.2160 A
-
Anma akımı160 A
-
anma kısa süreli dayanma akımı 1s5 kA
-
Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı100 kA
-
Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı100 kA
-
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
Trennmesser ve std kesitli konvansiyonel serbest hava termik akımı220 A
-
Konv. serbest hava termik akımı w/sigrt bağlantı ve std kesiti IEC60947-14.3.2.1160 A
-
Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı100 kA
Elektrik akımı / sıcaklık
-
Değerlendirme akımı 40°C160 A
-
Değerlendirme akımı 45°C152 A
-
Değerlendirme akımı 50°C144 A
-
Derecelendirme akımı 55°C136 A
-
Değerlendirme akımı 60°C128 A
-
Değerlendirme akımı 65°C120 A
-
Değerlendirme akımı 70°C112 A
Sigorta
-
Sigorta BüyüklüğüNH00
Boyutlar
-
Monte edilen ürünün yüksekliği123 mm
-
Uzunluk401 mm
-
Kurulu ürünün genişliği50 mm
-
Busbar mesafesi100 mm
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı20 W
-
Tam yükte güç kaybı56 W
-
Cihaza takılı Fuse-Link'in maksimum enerjikaybı12 W
-
Kabloda harcanan enerji36.46 W
Dayanıklılık
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık200
-
Mekanik operasyon sayısı1400
-
Toplam hizmet ömrü (mekanik ve elektriksel dayanıklılık) IEC 60947-3 Tablo 41600
Materyaller
-
Ürünün bakır ağırlığı645 g
-
Ürünün gümüş ağırlığı1.45 kg
Kurulum, montaj
-
Sıkma torku14Nm
-
Bara üzerine montajda tork14 Nm
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti rijit kablo4 / 95mm²
-
Bağlantı tipiVida bağlantısı
Standartlar
-
IEC 60947-3'e göre Ue=400V AC kullanım kategorisi Tablo 5AC-23B
-
IEC 60947-3'e göre Ue=500V AC kullanım kategorisi Tablo 5AC-22B
-
IEC 60947-3'e göre Ue=690V AC kullanım kategorisi Tablo 5AC-22B
-
Avrupa yönetmeliği WEEEilgili
-
IEC 60947-1'e göre standart kesit (Tablo 9 ve 10)70 mm²
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP2X
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-25…55 °C
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi3
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-40…70 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF3 MBPDF3 MBPDF3 MB -
ProductECDeclaration
Declaration
PDF700 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF239 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com