The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Ray merkezi arasındaki uzaklık, 40 mm
Hayır
-
Ray merkezi arasındaki uzaklık, 50 mm
Hayır
-
Ray merkezi arasındaki uzaklık, 60 mm
Hayır
-
Ray merkezi arasındaki uzaklık, 100 mm
Hayır
-
Ray merkezi arasındaki uzaklık, 185 mm
Evet
-
Anma çalışma gerilimi Ue
690 V
-
-
anma izolasyon gerilimi
1000 V
-
Anma darbe dayanım gerilimi
8 kV
-
-
IEC 61439-1'e göre Ue=400V AC için anma akımı 5.3.2
160 A
-
IEC 61439-1'e göre Ue=500V AC için anma akımı 5.3.2
160 A
-
IEC 61439-1'e göre Ue=690V AC için anma akımı 5.3.2
160 A
-
-
anma kısa süreli dayanma akımı 1s
5 kA
-
Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı
120 kA
-
Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı
100 kA
-
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
160 A
-
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
160 A
-
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4
160 A
-
Trennmesser ve std kesitli konvansiyonel serbest hava termik akımı
220 A
-
Konv. serbest hava termik akımı w/sigrt bağlantı ve std kesiti IEC60947-14.3.2.1
160 A
-
IEC 61439-1'e göre Ue=800V AC için anma akımı 5.3.2
80 A
-
intensityiccflue800v
80 A
-
Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı
120 kA
-
Değerlendirme akımı 40°C
160 A
-
Değerlendirme akımı 45°C
152 A
-
Değerlendirme akımı 50°C
144 A
-
Derecelendirme akımı 55°C
136 A
-
Değerlendirme akımı 60°C
128 A
-
Değerlendirme akımı 65°C
120 A
-
Değerlendirme akımı 70°C
112 A
-
Kurulan ürünün derinliği
177 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği
672 mm
-
-
Kurulu ürünün genişliği
50 mm
-
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
22 W
-
-
Cihaza takılı Fuse-Link'in maksimum enerjikaybı
12 W
-
Kabloda harcanan enerji
38.46 W
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
200
-
Mekanik operasyon sayısı
1400
-
Toplam hizmet ömrü (mekanik ve elektriksel dayanıklılık) IEC 60947-3 Tablo 4
1600
-
Ürünün bakır ağırlığı
800 g
-
Ürünün gümüş ağırlığı
1.37 g
-
-
Bara üzerine montajda tork
14 Nm
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo
2,5 / 95mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo
2,5 / 95mm²
-
-
IEC 60947-3'e göre Ue=400V AC kullanım kategorisi Tablo 5
AC-23B
-
IEC 60947-3'e göre Ue=500V AC kullanım kategorisi Tablo 5
AC-22B
-
IEC 60947-3'e göre Ue=690V AC kullanım kategorisi Tablo 5
AC-22B
-
Avrupa yönetmeliği WEEE
ilgili
-
IEC 60947-1'e göre standart kesit (Tablo 9 ve 10)
70 mm²
-
çalıştırma sıcaklığı
-25…55 °C
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi
3
-
Saklama/taşıma sıcaklığı
-40…70 °C