LVSG2CE
EAN
4049857128822
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Kutup sayısı1 P
-
kutup türü1 P
Konfigürasyon
-
Ray merkezi arasındaki uzaklık, 40 mmHayır
-
Ray merkezi arasındaki uzaklık, 50 mmHayır
-
Ray merkezi arasındaki uzaklık, 60 mmHayır
-
Ray merkezi arasındaki uzaklık, 100 mmHayır
-
Ray merkezi arasındaki uzaklık, 185 mmEvet
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue690 V
-
Frekans50/60 Hz
Voltaj
-
anma izolasyon gerilimi1000 V
-
Anma darbe dayanım gerilimi12 kV
Elektrik akımı
-
Kesim akımı120 kA
-
IEC 61439-1'e göre Ue=400V AC için anma akımı 5.3.2400 A
-
IEC 61439-1'e göre Ue=500V AC için anma akımı 5.3.2400 A
-
IEC 61439-1'e göre Ue=690V AC için anma akımı 5.3.2400 A
-
Anma akımı400 A
-
anma kısa süreli dayanma akımı 1s10 kA
-
Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı120 kA
-
Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı100 kA
-
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4400 A
-
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4400 A
-
Sigorta bağlantı testi anma koşulu kısa devre akımı Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4315 A
-
Trennmesser ve std kesitli konvansiyonel serbest hava termik akımı480 A
-
Konv. serbest hava termik akımı w/sigrt bağlantı ve std kesiti IEC60947-14.3.2.1400 A
-
AC22 kategori B'ye göre geçerli akım değeri400 A
-
AC23 kategori B'ye göre geçerli akım derecesi400 A
-
Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4 için anma koşullu kısa devre akımı120 kA
Elektrik akımı / sıcaklık
-
Değerlendirme akımı 40°C400 A
-
Değerlendirme akımı 45°C380 A
-
Değerlendirme akımı 50°C360 A
-
Derecelendirme akımı 55°C340 A
-
Değerlendirme akımı 60°C320 A
-
Değerlendirme akımı 65°C300 A
-
Değerlendirme akımı 70°C280 A
Sigorta
-
Sigorta BüyüklüğüNH2
Boyutlar
-
Kurulan ürünün derinliği190 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği671 mm
-
Uzunluk671 mm
-
Kurulu ürünün genişliği100 mm
-
Baraların genişliği5 / 10 mm
-
Busbar mesafesi185 mm
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı56 W
-
Tam yükte güç kaybı158 W
-
Cihaza takılı Fuse-Link'in maksimum enerjikaybı34 W
-
Kabloda harcanan enerji86 W
Dayanıklılık
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık200
-
Mekanik operasyon sayısı800
-
Toplam hizmet ömrü (mekanik ve elektriksel dayanıklılık) IEC 60947-3 Tablo 41000
Materyaller
-
Ürünün bakır ağırlığı2122 g
-
Ürünün gümüş ağırlığı2.18 g
Kurulum, montaj
-
Sıkma torku32Nm
-
Bara üzerine montajda tork32 Nm
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo70 / 300mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo150 / 300mm²
-
Bağlantı tipivida
Standartlar
-
IEC 60947-3'e göre Ue=400V AC kullanım kategorisi Tablo 5AC-23B
-
IEC 60947-3'e göre Ue=500V AC kullanım kategorisi Tablo 5AC-22B
-
IEC 60947-3'e göre Ue=690V AC kullanım kategorisi Tablo 5AC-21B
-
Avrupa yönetmeliği WEEEilgili
-
IEC 60947-1'e göre standart kesit (Tablo 9 ve 10)240 mm²
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP2X
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-25…55 °C
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi3
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-40…70 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF3 MBPDF5 MBPDF5 MBPDF5 MB -
ProductROHS
PDF1 MBPDF1 MBREACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF250 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com