IP55 Hareket Dedektörü comfort 220/360°, antrasit EE871
EAN
3250612258710
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiolmadan
Fonksiyonlar
-
Fonksiyonvarlık simulasyonu ; tek bir ünite, ana cihaz veya uzatma ünitesi olarak kullanılabilir
-
Çalışma modu2 çalışma modu ile: zamana ve ışığa bağlı açma veya darbe modu
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50/60 Hz
Boyutlar
-
Monte edilen ürünün yüksekliği2.5 m
-
Önerilen kurulum yüksekliği2.5 m
Güç
-
Güç tüketimi (yedek)≈ 1.2 W
-
Akkor ampul gücü2300 W
Ölçüm
-
Yarı dairesel şekilli algılama alanı≈ 10 x 20 m
Kamera
-
LensLens ayarı dikey -30 ... + 90 °
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V AC
Algılama
-
Algılama açısı220 / 360 °
-
Algılama açısı220 °
-
Yerde algılama alanı Ø≈ 6 m
Aydınlatma kontrolü
-
Ayarlanabilen tepki parlaklığı≈ 5…1000 lx
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1000 Lux
-
Elektronik balastlı floresan lambalar (EB)580 W
Floresan ampul kontrolü
-
Enerji tasarruflu lambalar20 x 20 W
-
Floresan lambalar paralel kompanzasyonlu400 W /47 µF
LED kontrolü
-
230V LED lambalar20 x 20 W
-
LEDLED algılama ve mod göstergesi ile
Akkor ampul kontrolü
-
12 V halojen lambalar1500 W
-
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar2300 W
Kurulum, montaj
-
maksimum Montaj Yüksekliği4 m
Bağlantı
-
bağlantı tipihızlı bağlantı
-
Kontakların türüdeğişken kontak
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Kablo
-
kablokablo girişi ile
Ayarlar
-
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyetiEvet
-
Ayarlanabilen tepki hassasiyeti20…100 %
-
Gecikmeli zaman aralığı5s ila 30 dk
-
Ayarlanabilen gecikme süresi5 s…30 mn
-
Ayartepki parlaklığının, hassasiyetinin ve gecikme süresinin potansiyometreyle hassas ayarı
Teslimat kapsamı
-
cihazmontaj materyali ile
Ekipman
-
Gerilimsizgerilimsiz kontaktlı
-
Döndürmedikey olarak döndürülebilir ve yatay olarak döndürülebilir
Emniyet
-
Koruma sınıfıKoruma sınıfı II
-
Korumasürünme koruması ile
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-20…55 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…60 °C
-
Enerji tasarrufludüşük iç enerji gereksinimi ; Işığın varlığı ve parlaklığa bağlı olarak AÇIK ve KAPALI anahtarlama vasıtasıyla enerji tasarrufu
Kimlik
-
Uygulama, kullanımHareket dedektörü
-
ana tasarım hattıHareket dedektörleri
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF1 MBPDF2 MB -
ProductDataSheet
PDF426 KB -
ProductECDeclaration
Declaration
PDF154 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com