hareket dedektörü comf 220°, IP55,byz • EE860 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
          • Aydın­latma Kontrol­leri
          • Hareket ve Varlık Dedek­törleri
          • Dış mekan hareket dedek­törleri
          • Dış mekan­larda geliştir­ilmiş dedek­törler
          • EE860
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 3
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 4
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 5
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 6
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 7
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 8
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 9
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 10

          Hareket dedektörü comfort 220°, IP55, duvara monte, beyaz

          EE860

          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 3
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 4
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 5
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 6
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 7
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 8
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 9
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 10
          Hager Türkiye ürünün  EE860 görseli  | Hager 1
          • Hareket ve Varlık Dedek­törleri

          Hareket dedektörü comfort 220°, IP55, duvara monte, beyaz EE860

          EAN
          3250612258604
          VPE
          1 parça

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Mimari
          • Bus sistemi
            olmadan
          • Sabi­tleme modu
            sıva üstü montaj
          Fonksiy­onlar
          • Fonksiyon
            varlık simu­lasyonu ; tek bir ünite, ana cihaz veya uzatma ünitesi olarak kullanılab­ilir
          Temel elektriksel özel­likler
          • Frekans
            50/60 Hz
          Boyutlar
          • Monte edilen ürünün yüksekliği
            2.5 m
          • Önerilen kurulum yüksekliği
            2.5 m
          Ölçüm
          • Algu­lama Metodu
            Pasif kızılötesi
          Güç kaynağı
          • Besleme gerilimi
            230 V +10% / -15%
          Algılama
          • Algılama açısı
            220 °
          • Algılama açısı
            220 °
          • Ön algılama mesafesi
            16 m
          • Yan algılama mesafesi
            10 m
          Matery­aller
          • RAL rengi
            RAL 9010 - Saf beyaz
          • Malzeme
            plastik
          Aydın­latma kontrolü
          • Ayar­lanabilen tepki parlaklığı
            ≈ 5…1000 lx
          • Parlaklık ölçüm aralığı
            5 / 1000 Lux
          LED kontrolü
          • 230V LED lambalar
            20 x 20 W
          • LED
            LED algılama ve mod göstergesi ile
          Kurulum, montaj
          • maksimum Montaj Yüksekliği
            4 m
          • kurulum modu
            duvar ve tavan montajı için, adaptörle köşe montajı
          Bağlantı
          • Bağlantı tipi
            vidalı termin­aller ile
          Ayarlar
          • Ayar­lanabilen tepki değeri hassasi­yeti
            Evet
          • Ayar­lanabilen gecikme süresi
            5 s…30 mn
          • Ayar
            tepki parlaklığını ve gecikme süresini sökmeden potansiyometreyle ayar­lama
          Teslimat kapsamı
          • cihaz
            montaj materyali ile
          Ekipman
          • Uzaktan kontrol edile­bilen
            EE806
          • Yatay algılama açısı
            220 °
          • Döndürme
            dikey olarak döndürüle­bilir ve yatay olarak döndürüle­bilir
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Evet
          • RoHS uyumlu
            Evet
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -20…55 °C
          • Saklama/taşıma sıcaklığı
            -20…60 °C
          • Enerji tasar­ruflu
            düşük iç enerji gereksinimi ; Işığın varlığı ve parlaklığa bağlı olarak AÇIK ve KAPALI anahtar­lama vasıtasıyla enerji tasar­rufu
          Kimlik
          • Uygu­lama, kullanım
            Hareket dedek­törü
          • ana tasarım hattı
            Hareket dedek­törleri

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim EE860 | Hager Türkiye

            Ürün resmi EE860

          • Uygunluk beyanı

            Resim Delcaration of conformity | Hager Türkiye

            Delcaration of conformity

            PDF
            135 KB
          • RoHS raporu

            Resim REACH declaration EE860 (english) | Hager Türkiye

            REACH declaration EE860 (english)

            PDF
            32 KB
            Resim RoHS declaration EE860 (english) | Hager Türkiye

            RoHS declaration EE860 (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          İsteğe bağlı aksesuarlar

          Daha fazla gör

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            5
          • 1
            EE850 - Hareket dedektörü comfort 140°, IP55, duvara monte, beyaz
            EE850
            Hareket dedektörü comfort 140°, IP55, duvara monte, beyaz
          • 2
            EE851 - Motion detector comfort 140° anthracite
            EE851
            Détecteur IR confort 140° anthracite
          • 3
            EE861 - IP55 Hareket Dedektörü comfort 220°, antrasit
            EE861
            IP55 Hareket Dedektörü comfort 220°, antrasit
          • 4
            EE870 - IP55 Hareket Dedektörü comfort 220/360° beyaz
            EE870
            IP55 Hareket Dedektörü comfort 220/360° beyaz
          • 5
            EE871 - IP55 Hareket Dedektörü comfort 220/360°, antrasit
            EE871
            IP55 Hareket Dedektörü comfort 220/360°, antrasit

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group