![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
EAN
3250612258512
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva üstü montaj
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50/60 Hz
Boyutlar
-
Monte edilen ürünün yüksekliği2.5 mm
-
Önerilen kurulum yüksekliği2.5 m
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V +10% / -15%
Algılama
-
Algılama açısı140 °
-
Algılama açısı140 °
-
Ön algılama mesafesi16 m
-
Yan algılama mesafesi10 m
Materyaller
-
Renkantrasit
-
Malzemeplastik
Aydınlatma kontrolü
-
Ayarlanabilen tepki parlaklığı≈ 5…1000 lx
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1000 Lux
Kurulum, montaj
-
maksimum Montaj Yüksekliği4 m
Bağlantı
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Ayarlar
-
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyetiEvet
-
Ayarlanabilen gecikme süresi5 s…30 mn
Teslimat kapsamı
-
cihazmontaj materyali ile
Ekipman
-
Uzaktan kontrol edilebilenEE806
-
Yatay algılama açısı140 °
-
Döndürmedikey olarak döndürülebilir ve yatay olarak döndürülebilir
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP55
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-20…55 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…60 °C
Kimlik
-
Uygulama, kullanımHareket dedektörü
-
ana tasarım hattıHareket dedektörleri
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF3 MB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com