EAN
3250612258529
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiolmadan
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50/60 Hz
Boyutlar
-
Monte edilen ürünün yüksekliği2.5 mm
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V +10% / -15%
Algılama
-
Algılama açısı140 °
-
Ön algılama mesafesi16 m
-
Yan algılama mesafesi10 m
Materyaller
-
Malzemeplastik
Aydınlatma kontrolü
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1000 Lux
Kurulum, montaj
-
maksimum Montaj Yüksekliği4 m
Ayarlar
-
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyetiEvet
Ekipman
-
Uzaktan kontrol edilebilenEE806
-
Yatay algılama açısı140 °
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°
PDF3 MB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com