EAN
3250612258727
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiolmadan
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50/60 Hz
Boyutlar
-
Monte edilen ürünün yüksekliği2.5 m
Güç
-
Akkor ampul gücü2300 W
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V AC
Algılama
-
Algılama açısı220 / 360 °
Aydınlatma kontrolü
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1000 Lux
Kurulum, montaj
-
maksimum Montaj Yüksekliği4 m
Bağlantı
-
bağlantı tipihızlı bağlantı
-
Kontakların türüdeğişken kontak
Ayarlar
-
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyetiEvet
-
Gecikmeli zaman aralığı5s ila 30 dk
Emniyet
-
Koruma sınıfıKoruma sınıfı II
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-20…55 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…60 °C
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com