EAN
3250617579599
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiolmadan
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V +10% / -15%
Algılama
-
Algılama açısı360 °
-
Ön algılama mesafesi7 m
-
Yan algılama mesafesi6 m
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
Malzemeplastik
Aydınlatma kontrolü
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1000 Lux
Bağlantı
-
yük tipi24 DALI / DSI balastları
Ayarlar
-
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyetiHayır
Ekipman
-
Uzaktan kontrol edilebilenEE807, EE808
-
Yatay algılama açısı360 °
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP41
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductEnvironmentProfile
PDF315 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com