![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
EAN
3250617579582
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50/60 Hz
Güç
-
Halojen anahtarlama kapasitesi 230V2300 W
-
Fluo kompanse edilmemiş lambalarla maksimum güç1000 W
-
Akkor ampul gücü2300 W
-
Konv. transformatörlü alçak voltaj halojen lambalar için çıkış başına maks. güç1500 W
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V +10% / -15%
Materyaller
-
Renkbeyaz
Aydınlatma kontrolü
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1000 Lux
Ayarlar
-
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyetiHayır
Ekipman
-
Uzaktan kontrol edilebilenEE807, EE808
Emniyet
-
Koruma sınıfıKoruma sınıfı II
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF2 MBPDF4 MBPDF4 MBPDF2 MBPDF4 MB -
ProductECDeclaration
Declaration
PDF128 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF315 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com