
EAN
3250617579209
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiolmadan
Fonksiyonlar
-
FonksiyonSadece tek bir ünite olarak kullanılabilir
Uyumluluk
-
Uzatma ünitesiButonda (NA), uzatma üniteleri tekrar tetiklenerek açılabilir veya kapatılabilir
Bağlanabilirlik
-
Çıkışlar24 DALI/DSI elektronik balastlarını değiştirmek/kontrol etmek için entegre DALI/DSI çıkışı (yayın)
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50/60 Hz
Boyutlar
-
Boyutlar (Ø x H)78 x 70 mm
-
Kurulum açıklığı Ø60…63 mm
-
Önerilen kurulum yüksekliği2.5…3.5 m
-
Kurulum duvar kalınlığı10…28 mm
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V +10% / -15%
Algılama
-
Algılama açısı360 °
-
Algılama açısı360 °
-
Yerde algılama alanı Ø≈ 7 m
-
Masa yüksekliğinde algılama alanı Ø≈ 5 m
-
Ön algılama mesafesi7 m
-
Yan algılama mesafesi6 m
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
Malzemeplastik
Aydınlatma kontrolü
-
Ayarlanabilen tepki parlaklığı≈ 5…1000 lx
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1000 Lux
LED kontrolü
-
LEDkırmızı ve yeşil onay/kabul LED'i ile
Kurulum, montaj
-
maksimum Montaj Yüksekliği4 m
-
kurulum modutavan montajı için yaylı klips
Bağlantı
-
yük tipi24 DALI / DSI balastları
-
Kablo kesiti (bükülgen)0.5…1.5 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)0.5…1.5 mm²
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Ayarlar
-
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyetiHayır
-
Ayarlanabilen gecikme süresi1 mn…1 sa
-
Ayartepki parlaklığını ve gecikme süresini sökmeden potansiyometreyle ayarlama
Ekipman
-
Uzaktan kontrol edilebilenEE807, EE808
-
Yatay algılama açısı360 °
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-10…45 °C
-
Enerji tasarrufluIşığın varlığı ve parlaklığa bağlı olarak AÇIK ve KAPALI anahtarlama vasıtasıyla enerji tasarrufu
Kimlik
-
Uygulama, kullanımHareket dedektörü
-
ana tasarım hattıHareket dedektörleri
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
Annexes de paramétrage pour détecteurs de présence 360°
PDF895 KBNotice EE816 FR-GB
PDF346 KB -
ProductECDeclaration
Declaration
PDF126 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF315 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com