![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
EAN
3250617579193
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
FonksiyonSadece tek bir ünite olarak kullanılabilir
-
Çalışma moduçalışma modları: yarı otomatik, otomatik, öğretme, gün, koridor, ofis, test modu
Uyumluluk
-
Uzatma ünitesiButonda (NA), uzatma üniteleri tekrar tetiklenerek açılabilir veya kapatılabilir
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50/60 Hz
Boyutlar
-
Boyutlar (Ø x H)78 x 70 mm
-
Kurulum açıklığı Ø60…63 mm
-
Önerilen kurulum yüksekliği2.5…3.5 m
-
Kurulum duvar kalınlığı10…28 mm
Güç
-
Halojen anahtarlama kapasitesi 230V2300 W
-
Fluo kompanse edilmemiş lambalarla maksimum güç1000 W
-
Akkor ampul gücü2300 W
-
Konv. transformatörlü alçak voltaj halojen lambalar için çıkış başına maks. güç1500 W
-
Konvansiyonel transformatörler1500 VA
-
Elektronik trafolar1500 W
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V +10% / -15%
Algılama
-
Algılama açısı360 °
-
Yerde algılama alanı Ø≈ 7 m
-
Masa yüksekliğinde algılama alanı Ø≈ 5 m
Materyaller
-
Renkbeyaz
Aydınlatma kontrolü
-
Ayarlanabilen tepki parlaklığı≈ 5…1000 lx
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1000 Lux
Floresan ampul kontrolü
-
Enerji tasarruflu lambalar23 x 23 W
-
Kompakt floresan lambalar23 x 23 VA
-
Floresan lambalar paralel kompanzasyonlu1000 VA
LED kontrolü
-
230V LED lambalar23 x 23 W
-
LEDkırmızı ve yeşil onay/kabul LED'i ile
Akkor ampul kontrolü
-
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar2300 W
Kurulum, montaj
-
maksimum Montaj Yüksekliği4 m
-
kurulum modutavan montajı için yaylı klips
Bağlantı
-
Kablo kesiti (bükülgen)0.5…1.5 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)0.5…1.5 mm²
-
Bağlantı terminalleriIEC 60669-1’e göre
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Ayarlar
-
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyetiHayır
-
Ayarlanabilen gecikme süresi1 mn…1 sa
-
Ayartepki parlaklığını ve gecikme süresini sökmeden potansiyometreyle ayarlama
Ekipman
-
Uzaktan kontrol edilebilenEE807, EE808
Standartlar
-
Genel standartlarIEC 60669-2-1
Emniyet
-
Koruma sınıfıKoruma sınıfı II
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-10…45 °C
-
Enerji tasarrufluIşığın varlığı ve parlaklığa bağlı olarak AÇIK ve KAPALI anahtarlama vasıtasıyla enerji tasarrufu
Kimlik
-
Uygulama, kullanımHareket dedektörü
-
ana tasarım hattıHareket dedektörleri
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF2 MBPDF4 MBPDF4 MBPDF2 MBPDF4 MB -
Teknik bilgi
PDF5 MB -
ProductECDeclaration
Declaration
PDF128 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF315 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com