![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
PVC BA7A 60x80mm gri oluklu pano kanalı BA7A60080
EAN
4012740198950
VPE
20 MTRs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
BükülgenHayır
Konfigürasyon
-
Yan duvar konfigürasyonuoluklu
Elektrik akımı
-
Akım kaçağı, durağanEvet
Boyutlar
-
Kanal yüksekliği60 mm
-
Uzunluk2000 mm
-
Kanal genişliği80 mm
-
Yuva genişliği6 mm
-
dil genişliği6.5 mm
Kapak, kapı
-
Kapak şekligevşek
Materyaller
-
Renktaş grisi
-
MalzemePVC
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
Kurulum, montaj
-
Taban delmeEN 50085-2-3: 1999
-
Sabitleme tipitaban delme
Kablo
-
Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolum derecesi139
-
Dahili/faydalı kesit3658 mm²
-
Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolum derecesi99
-
Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolum derecesi193
Standartlar
-
OnaylarEN50085-2-3
-
Avrupa yönergesi RoHsgönüllü uyum
-
UL 94 sınıflandırmasıV0
Emniyet
-
Yanmaz sınıflandırmaM1
sıcaklık
-
Ortam sıcaklığı-5…60 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductBimStep
STP1 MB -
ProductDataSheet
PDF395 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF374 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com