BA7A 60x25mm gri oluklu knl • BA7A60025 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Kablo Yöne­timi
          • Pano Kanal­ları
          • Pano Kanal Sistemleri
          • tehalit.BA7 kablo kanalı sistemi
          • tehalit.BA7 taban ve kapak derin­liği 60 mm
          • BA7A60025
          Hager Türkiye ürünün  BA7A60025 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  BA7A60025 görseli  | Hager 1

          PVC BA7A 60x25mm gri oluklu pano kanalı

          BA7A60025

          Hager Türkiye ürünün  BA7A60025 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  BA7A60025 görseli  | Hager 1
          • Pano Kanal Sistemleri

          PVC BA7A 60x25mm gri oluklu pano kanalı BA7A60025

          EAN
          4012740198929
          VPE
          60 MTRs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Mimari
          • Bükülgen
            Hayır
          Konfigürasyon
          • Yan duvar konfigürasyonu
            oluklu
          Elektrik akımı
          • Akım kaçağı, durağan
            Evet
          Boyutlar
          • Kanal yüksekliği
            60 mm
          • Uzunluk
            2000 mm
          • Kanal genişliği
            25 mm
          • Kurulu ürünün genişliği
            25 mm
          • Yuva genişliği
            6 mm
          • dil genişliği
            6.5 mm
          Kapak, kapı
          • Kapak şekli
            gevşek
          Matery­aller
          • Renk
            taş grisi
          Kurulum, montaj
          • Taban delme
            EN 50085-2-3: 1999
          • Sabi­tleme tipi
            taban delme
          Kablo
          • Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolum dere­cesi
            39
          • Dahili/­fay­dalı kesit
            1045 mm²
          • Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolum dere­cesi
            28
          • Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolum dere­cesi
            54
          Standartlar
          • Avrupa yönergesi RoHs
            gönüllü uyum
          • UL 94 sını­flandırması
            V0
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Evet
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Halojen içermez
            Hayır
          • Yanmaz sını­flandırma
            M1
          sıcaklık
          • Ortam sıcaklığı
            -5…60 °C

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim BA7A60025 | Hager Türkiye

            Ürün resmi BA7A60025

          • STEP dosyaları

            Resim Step Model BA7A60025 | Hager Türkiye

            Step Model BA7A60025

            STP
            806 KB
          • RoHS raporu

            Resim REACH declaration BA7A60025 (english) | Hager Türkiye

            REACH declaration BA7A60025 (english)

            PDF
            32 KB
            Resim RoHS declaration BA7A60025 (english) | Hager Türkiye

            RoHS declaration BA7A60025 (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            5
          • 1
            BA7A60040 - PVC BA7A 60x40mm gri oluklu pano kanalı
            BA7A60040
            PVC BA7A 60x40mm gri oluklu pano kanalı
          • 2
            BA7A60060 - PVC BA7A 60x60mm gri oluklu pano kanalı
            BA7A60060
            PVC BA7A 60x60mm gri oluklu pano kanalı
          • 3
            BA7A60080 - PVC BA7A 60x80mm gri oluklu pano kanalı
            BA7A60080
            PVC BA7A 60x80mm gri oluklu pano kanalı
          • 4
            BA7A60100 - PVC BA7A 60x100mm gri oluklu pano kanalı
            BA7A60100
            PVC BA7A 60x100mm gri oluklu pano kanalı
          • 5
            BA7A60120 - PVC BA7A 60x120mm gri oluklu pano kanalı
            BA7A60120
            PVC BA7A 60x120mm gri oluklu pano kanalı

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group