![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
PVC BA7A 60x40mm gri oluklu pano kanalı BA7A60040
EAN
4012740198936
VPE
40 MTRs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
BükülgenHayır
Konfigürasyon
-
Yan duvar konfigürasyonuoluklu
Elektrik akımı
-
Akım kaçağı, durağanEvet
Boyutlar
-
Kanal yüksekliği60 mm
-
Uzunluk2000 mm
-
Kanal genişliği40 mm
-
Kurulu ürünün genişliği40 mm
-
Yuva genişliği6 mm
-
dil genişliği6.5 mm
Kapak, kapı
-
Kapak şekligevşek
Materyaller
-
Renktaş grisi
-
MalzemePVC
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
Kurulum, montaj
-
Taban delmeEN 50085-2-3: 1999
-
Sabitleme tipitaban delme
Kablo
-
Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolum derecesi66
-
Dahili/faydalı kesit1758 mm²
-
Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolum derecesi47
-
Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolum derecesi91
Standartlar
-
OnaylarEN50085-2-3
-
Avrupa yönergesi RoHsgönüllü uyum
-
UL 94 sınıflandırmasıV0
Emniyet
-
Yanmaz sınıflandırmaM1
sıcaklık
-
Ortam sıcaklığı-5…60 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductBimStep
STP987 KB -
ProductDataSheet
PDF395 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF374 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com