![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
80040011
EAN
3250617153072
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Bağlanabilirlik
-
ArayüzINSTABUS EIB kullanıcı modülleri ve veri yolu hattı arasında arabirim olarak
Voltaj
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)≈ 10 mA
Boyutlar
-
ekleme derinliği32 mm
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)0 modüller
LED kontrolü
-
LEDprogramlama LED ile
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençeli
Bağlantı
-
Kontakların sayısı4
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem, easy
Ekipman
-
Ürün tipi:ürün tipi: veri yolu kuplaj ünitesi
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)
Kimlik
-
Ürün ailesiürün ailesi: sistem komponentleri
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF1 MBPDF1 MB -
Yükleme Rehberi
PDF1 MBPDF1 MB -
ProductECDeclaration
PDF323 KBPDF245 KBPDF318 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com