![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
75040003
EAN
4011334262084
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Kontroller ve göstergeler
-
buton / push-butonprogramlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile
Voltaj
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)≈ 10 mA
Boyutlar
-
ekleme derinliği21.8 mm
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)0 modüller
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençesiz
Bağlantı
-
Kontakların sayısı2
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
Ekipman
-
Ürün tipi:ürün tipi: veri yolu kuplaj ünitesi
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı5…45 °C
Kimlik
-
Ürün ailesiürün ailesi: sistem komponentleri
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF215 KB -
ProductETSBase
KNX Database (from ETS2) for 75040003 - Flush-mounted bus coupling unit for B.IQ with thermostat (2005-11)
VD191 KBKNX Database (from ETS2) for 75040003 - Flush-mounted bus coupling unit for B.IQ with thermostat (2005-11)
VD143 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com