Bus ünite S.altı • 75040001 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Şu ülkede bulunuyorsunuz : Amerika Birleşik Devletleri.
×
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
    Yeni h3+ Kompakt Şalterler
    Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
    Keşfedin
    • Çözümler
    • Enerji Dağı­tımı
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Kablo Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Bina Otomasyonu
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Enerji Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Oda Çözümleri
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Anahtar Priz
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Hepsini gör
  • Dökümanlar ve Servisler
    Eğitim
    Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
    Ziyaret edin
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Dökümanlar
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Eğitim
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Proje Referansları
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Hepsini gör
  • Destek
    İletişim
    Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
    Destek alın
    • Destek
    • Bize ulaşın
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • SSS
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • En yakın bayi
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • Hepsini gör
  • Hakkımızda
    Sürdürülebilirlik
    Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
    Daha fazla bilgi
    • Hakkımızda
    • Sürdürülebilirlik
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Haberler
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Sosyal Medya
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Hepsini gör
  • Tüm kategorileri görün
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Bina Otomasyonu
  • KNX ETS
  • BCU Üniteleri
  • KNX BCU
  • 75040001
Mevcut arama
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
ÜrünlerGöster

En çok görüntülenen ürünler

3
1
75040001 - Bus bağl. sıva altı, KNX
75040001
Bus bağl. sıva altı, KNX
2
75040003 - Bus coupling unit flush-mtd for B.IQ push-buttons, KNX
75040003
3
TA004 - BCU, flush mouted, KNX
TA004
Hager Türkiye ürünün  75040001 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  75040001 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  75040001 görseli  | Hager 2

Bus bağl. sıva altı, KNX

75040001

Hager Türkiye ürünün  75040001 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  75040001 görseli  | Hager 2
Hager Türkiye ürünün  75040001 görseli  | Hager 1
  • KNX ETS

Bus bağl. sıva altı, KNX 75040001

EAN
4011334161844
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Kontroller ve göstergeler
  • buton / push-b­uton
    program­lama düğmesi ve kırmızı program­lama LED ile
Bağlanab­i­lirlik
  • Arayüz
    INSTABUS EIB kullanıcı modülleri ve veri yolu hattı arasında arabirim olarak
Voltaj
  • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
    21…32 V DC
Elektrik akımı
  • Veri yolu akım tüke­timi (veri aktarımı)
    ≈ 10 mA
Boyutlar
  • ekleme derin­liği
    21.8 mm
  • Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
    0 modüller
Güç
  • Güç tüke­timi, KNX
    ≈ 100 mW
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençesiz
Bağlantı
  • Kontak­ların sayısı
    2
  • Veri yolu bağlantısı
    bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
  • Desteklenen yapılandırma modları
    system
Ekipman
  • Ürün tipi:
    ürün tipi: veri yolu kuplaj ünitesi
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
Kimlik
  • Ürün ailesi
    ürün ailesi: sistem kompon­entleri
  • ana tasarım hattı
    KNX

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim 75040001 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 75040001

  • ProductNotice

    Resim Manual for 75040001-75040003 - Bus coupling unit flush-mounted (EN, 2010-08) | Hager Türkiye

    Manual for 75040001-75040003 - Bus coupling unit flush-mounted (EN, 2010-08)

    PDF
    215 KB
  • ProductETSBase

    Resim KNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11) | Hager Türkiye

    KNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11)

    VD1
    45 KB
    Resim KNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11) | Hager Türkiye

    KNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11)

    VD1
    8 KB
  • ProductECDeclaration

    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    PDF
    902 KB
  • ProductROHS

    Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    32 KB
    Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Zorunlu aksesuarlar

Daha fazla gör

İsteğe bağlı aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    4
  • 1
    80040001 - Bus coupling unit flush-mtd, ext. temp. sensor, KNX
    80040001
  • 2
    80040011 - Bus coupling unit flush-mtd, ext. temp. sensor, KNX
    80040011
  • 3
    75040003 - Bus coupling unit flush-mtd for B.IQ push-buttons, KNX
    75040003
  • 4
    TA004 - BCU, flush mouted, KNX
    TA004

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group