75900021
EAN
4011334218517
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Boyutlar
-
Derinlik75 mm
-
Derinlik75 mm
-
Boşluk duvarı açıklığı (G x Y x D)212 x 124 x 75 mm
-
Yükseklik134 mm
-
Genişlik216 mm
Materyaller
-
Tasarım hatlarından bağımsız renkGri
Kurulum, montaj
-
kurulum modusıva altı ve oyuk duvara montaj için
Emniyet
-
Korumatemizleme kapaklı
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
-
Sekonder tasarım hatlarıAksesuarlar
İndirilenler
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com