TJW080
EAN
3250615909800
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Kutup sayısı0 P
Fonksiyonlar
-
Arka yerleştirmeEvet
Konfigürasyon
-
Sabit kelepçe konumuHayır
Elektrik akımı
-
giriş devresi sayısı0
Boyutlar
-
Kurulan ürünün derinliği0 mm
-
İç derinlik0 mm
-
Uzunluk0 mm
-
açma çapı0 mm
-
Genişlik0 mm
Kurulum, montaj
-
Armatür askı montajıHayır
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti0 mm²
Ekipman
-
Elektrikli armatür sayısı0
-
Tırnak pabuçluHayır
-
Boru kilitlemeliHayır
Kullanım koşulları
-
Rüzgara dayanıklıHayır
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF2 MB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com