![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
modüler USB arayüzü TH101
EAN
3250615881014
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme moduDin-Rayı
Konfigürasyon
-
modül sayısı2
Uyumluluk
-
UyumlulukUSB 1.1/2.0 iletim protokolleriyle uyumludur
Bağlanabilirlik
-
Konnektörler / jaklarveri trafiği için B-tipi USB soketli (enerjisini PC üzerinden alır)
Voltaj
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Boyutlar
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)2 modüller
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı0.15 W
-
Kabloda harcanan enerji0.15 W
Depolama
-
Veri aktarım hızı9.6 kBd
Materyaller
-
Renktaş grisi
-
RAL rengiRAL 7035 - Açık gri
Kablo
-
USB kablo uzunluğumaks. 5 m
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
-
ProgramlamaETS3 ile V1.0 veya üzeriyle programlanabilir
Yazılım
-
güncellemeflash-controller teknolojisiyle
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF55 KB -
ProductETSBase
KNXPROD29 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com