![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
75664690
EAN
4011334380962
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
Zamanlayıcılaroda ısı zamanlayıcısı ve 2 hafta zamanlayıcı işlevleriyle
Uyumluluk
-
Uzatma ünitesiışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
Kontroller ve göstergeler
-
Buton sayısı4
-
Operasyonanahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi
Boyutlar
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)0 modüller
-
Yükseklik158.2 mm
-
Genişlik88.5 mm
Ölçüm
-
değer ileticikısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
Materyaller
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
LED kontrolü
-
LEDmavi işletim LED ve 8 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
Ayarlar
-
parametreleştirmetek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir
Dahil olan aksesuarlar
-
Kututekli duvar kutularına kurulum için
Ekipman
-
Ürün tipi:ürün tipi: B.IQ
-
Kontroltek oda ayrı kumandası için
Yazılım
-
güncellemeflash-controller teknolojisiyle
Emniyet
-
Korumasökme korumalı
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
Kimlik
-
Ürün ailesiürün ailesi: basma düğmeler
-
Sürüm sorunu2.6
-
ana tasarım hattıKNX - Berker B.IQ
-
Sekonder tasarım hatlarıB.IQ, KNX
Kullanma talimatları
-
bilgilendirme metniIR Radyo el vericisi sipariş no 2779 bakınız ev elektroniği.
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductETSBase
KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)
EXE9 MB -
ProductApplicationDescription
PDF2 MBPDF2 MBPDF200 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com