![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
75664591
EAN
4011334257318
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
Oda sıcaklığı kontrolörü ileEvet
-
Fonksiyonanahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostatı işlevleri için ; valf koruma işleviyle ; yardım işlevi düğmesi etkinleştirilebilir
-
Zamanlayıcılaroda ısı zamanlayıcısı ve 2 hafta zamanlayıcı işlevleriyle
-
Çalışma modukontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi
Uyumluluk
-
Uzatma ünitesiışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
Kontroller ve göstergeler
-
LED ekranlıEvet
-
Dimalan karartma
-
Buton sayısı4
-
Operasyonanahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi ; kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir
-
Gösterge / ekranişletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi ; nesne tarafından anahtarlanabilen simgeli LC ekranı
-
buton / push-buton2 ek gösterge düğmesiyle
Bağlanabilirlik
-
kodlamadüğmeli kilit işlevli
Boyutlar
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)0 modüller
-
Yükseklik149.2 mm
-
Genişlik88.5 mm
Ölçüm
-
değer ileticikısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
Ekran
-
Ekran ileEvet
Materyaller
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
LED kontrolü
-
LEDmavi işletim LED ve 8 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
Bağlantı
-
Veri yolu bağlantı ünitesiveri yolu kuplaj ünitesi artı sıva altı montaj için
Ayarlar
-
parametreleştirmetek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir ; son kullanıcı ekran gösterimi parametreleştirilebilir ; Varlık düğmesi ek işlev için parametreleştirilebilir
-
ProgramlamaETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir
Dahil olan aksesuarlar
-
Kututekli duvar kutularına kurulum için
Ekipman
-
Çalıştırma noktalarının sayısı10
-
Ürün tipi:ürün tipi: B.IQ
-
Isıtmayadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için
-
Kontrolısıtma / soğutma ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi ; tek oda ayrı kumandası için ; maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için
Yazılım
-
güncellemeflash-controller teknolojisiyle
Emniyet
-
Korumasökme korumalı
-
Alarmveri yolu kuplaj ünitesi 1 bit, 1 veya 2 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
Kimlik
-
Ürün ailesiürün ailesi: basma düğmeler
-
Sürüm sorunu2.5
-
ana tasarım hattıKNX - Berker B.IQ
-
Sekonder tasarım hatlarıKNX ; B.IQ
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF164 KBPDF2 MB -
ProductETSBase
KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)
EXE9 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
EXE6 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
EXE7 MB -
ProductApplicationDescription
PDF200 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com