B.IQ 4G fırçalı pasln. • 75664593 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Bina Otomasyonu
  • KNX ETS
  • KNX Touch Sensor - Berker B.IQ
  • 4-gang termo­statlı
  • 75664593

B.IQ 4'lü termostat,KNX- B.IQ, paslanmaz,çelik metal fırçalı

75664593

  • KNX ETS

B.IQ 4'lü termostat,KNX- B.IQ, paslanmaz,çelik metal fırçalı 75664593

EAN
4011334257325
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Fonksiy­onlar
  • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
    Evet
  • Fonksiyon
    anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termo­statı işlevleri için ; valf koruma işleviyle ; yardım işlevi düğmesi etkin­leştirile­bilir
  • Zaman­layıcılar
    oda ısı zaman­layıcısı ve 2 hafta zaman­layıcı işlevler­iyle
  • Çalışma modu
    kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi
Uyum­luluk
  • Uzatma ünitesi
    ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
Kontroller ve göstergeler
  • LED ekranlı
    Evet
  • Dim
    alan karartma
  • Buton sayısı
    4
  • Oper­asyon
    anahtar­lama, basma, kepen­kler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi ; kepenk işletim konsepti kısa-uzun­-kısa ve uzun­-kısa para­metre­leştirile­bilir
  • Gösterge / ekran
    işletim kipi, kontrol ünitesi kili­tlenme, oda/dış mekan ısısı, zaman (saat gereklidir) göster­ilmesi ; nesne tarafından anahtar­lanabilen simgeli LC ekranı
  • buton / push-b­uton
    2 ek gösterge düğmesiyle
Bağlanab­i­lirlik
  • kodlama
    düğmeli kilit işlevli
Boyutlar
  • Montaj yüksekliği
    16.7 mm
  • Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
    0 modüller
  • Yükseklik
    149.2 mm
  • Genişlik
    88.5 mm
Ölçüm
  • değer iletici
    kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
Ekran
  • Ekran ile
    Evet
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
LED kontrolü
  • LED
    mavi işletim LED ve 8 beyaz durum LED ile (etike­tleme ve aydın­latma)
Bağlantı
  • Veri yolu bağlantı ünitesi
    veri yolu kuplaj ünitesi artı sıva altı montaj için
Ayarlar
  • para­metre­leştirme
    tek ve iki düğmeli işletim para­metre­leştirile­bilir ; son kullanıcı ekran gösterimi para­metre­leştirile­bilir ; Varlık düğmesi ek işlev için para­metre­leştirile­bilir
  • Program­lama
    ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile program­lanab­ilir
Dahil olan akse­suarlar
  • Kutu
    tekli duvar kutu­larına kurulum için
Ekipman
  • Çalıştırma noktalarının sayısı
    10
  • Ürün tipi:
    ürün tipi: B.IQ
  • Isıtma
    yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için
  • Kontrol
    ısıtma / soğutma ünitesi ön ayar­ları için kontrol para­metresi ; tek oda ayrı kuman­dası için ; maksimum 2 kontrol devres­inin sürekli (PI) veya anahtar­lanmış (2-nokta) kontrolü için
Yazılım
  • güncelleme
    flash-­con­troller tekno­lojisiyle
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Koruma
    sökme koru­malı
  • Alarm
    veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit, 1 veya 2 byte bağlantı kesildikten sonra alarm tele­gramı
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
Kimlik
  • Ürün ailesi
    ürün ailesi: basma düğmeler
  • Sürüm sorunu
    2.6
  • ana tasarım hattı
    KNX - Berker B.IQ
  • Sekonder tasarım hatları
    KNX ; B.IQ

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim 75664593 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 75664593

  • ProductNotice

    Resim Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01) | Hager Türkiye

    Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)

    PDF
    2 MB
    Resim Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01) | Hager Türkiye

    Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)

    PDF
    164 KB
  • ProductETSBase

    Resim KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205) | Hager Türkiye

    KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)

    EXE
    9 MB
    Resim KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Türkiye

    KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

    EXE
    7 MB
    Resim KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Türkiye

    KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

    EXE
    6 MB
  • ProductApplicationDescription

    Resim Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01) | Hager Türkiye

    Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01)

    PDF
    200 KB
    Resim Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09) | Hager Türkiye

    Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09)

    PDF
    2 MB
    Resim Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07) | Hager Türkiye

    Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07)

    PDF
    2 MB
  • ProductECDeclaration

    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    PDF
    269 KB
    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    PDF
    269 KB
  • ProductROHS

    Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    32 KB
    Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Zorunlu aksesuarlar

Daha fazla gör

İsteğe bağlı aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    75664590 - B.IQu 4'lü termostat,KNX- B.IQ, cam beyaz
    75664590
    B.IQu 4'lü termostat, KNX- B.IQ, cam beyaz
  • 2
    75664591 -
    75664591
  • 3
    75664592 - B.IQu 4'lü termostat,KNX- B.IQ, siyah cam
    75664592
    B.IQu 4'lü termostat, KNX- B.IQ, siyah cam
  • 4
    75664594 - B.IQu 4'lü termostat,KNX- B.IQ, al.
    75664594
    B.IQu 4'lü termostat, KNX- B.IQ, al.
  • 5
    75664599 - B.IQlu 4'lü termostat,KNX- B.IQ, beyaz, mat, plastik
    75664599
    B.IQlu 4'lü termostat, KNX- B.IQ, beyaz, mat, plastik

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group