75664693

EAN
4011334257356
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Fonksiy­onlar
  • Fonksiyon
    anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termo­statı işlevleri için, yardım işlevi düğmesi etkin­leştirile­bilir, valf koruma işleviyle
  • Zaman­layıcılar
    oda ısı zaman­layıcısı ve 2 hafta zaman­layıcı işlevler­iyle
  • Çalışma modu
    kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi
Uyum­luluk
  • Uzatma ünitesi
    ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
Kontroller ve göstergeler
  • Dim
    alan karartma
  • Buton sayısı
    4
  • Oper­asyon
    kepenk işletim konsepti kısa-uzun­-kısa ve uzun­-kısa para­metre­leştirile­bilir, anahtar­lama, basma, kepen­kler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi
  • Gösterge / ekran
    nesne tarafından anahtar­lanabilen simgeli LC ekranı, işletim kipi, kontrol ünitesi kili­tlenme, oda/dış mekan ısısı, zaman (saat gereklidir) göster­ilmesi
  • buton / push-b­uton
    2 ek gösterge düğmesiyle
Bağlanab­i­lirlik
  • kodlama
    düğmeli kilit işlevli
Boyutlar
  • Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
    0 modüller
  • Yükseklik
    158.2 mm
  • Genişlik
    88.5 mm
Ölçüm
  • değer iletici
    kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
Algılama
  • IR
    RC5 ile IR tele­gramı kodlama basma düğmesi ile para­metre­leştirile­bilir
LED kontrolü
  • LED
    mavi işletim LED ve 8 beyaz durum LED ile (etike­tleme ve aydın­latma)
Bağlantı
  • Veri yolu bağlantı ünitesi
    veri yolu kuplaj ünitesi artı sıva altı montaj için
Ayarlar
  • para­metre­leştirme
    son kullanıcı ekran gösterimi para­metre­leştirile­bilir, Varlık düğmesi ek işlev için para­metre­leştirile­bilir, tek ve iki düğmeli işletim para­metre­leştirile­bilir
  • Program­lama
    ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile program­lanab­ilir
Dahil olan akse­suarlar
  • Kutu
    tekli duvar kutu­larına kurulum için
Ekipman
  • Ürün tipi:
    ürün tipi: B.IQ
  • Isıtma
    yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için
  • Kontrol
    tek oda ayrı kuman­dası için, maksimum 2 kontrol devres­inin sürekli (PI) veya anahtar­lanmış (2-nokta) kontrolü için, ısıtma / soğutma ünitesi ön ayar­ları için kontrol para­metresi
Yazılım
  • güncelleme
    flash-­con­troller tekno­lojisiyle
Emniyet
  • Koruma
    sökme koru­malı
  • Alarm
    veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit, 1 veya 2 byte bağlantı kesildikten sonra alarm tele­gramı
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
Kimlik
  • Ürün ailesi
    ürün ailesi: basma düğmeler
  • Sürüm sorunu
    2.6
  • ana tasarım hattı
    KNX - Berker B.IQ
  • Sekonder tasarım hatları
    B.IQ, KNX
Kullanma talimat­ları
  • bilgi­lendirme metni
    IR Radyo el veri­cisi sipariş no 2779 bakınız ev elektron­iği.