75441226
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Sabitleme modusıva altı montaj
-
Çalışma modukontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece düşürme, don/ısı korumalı, çiy oluşum noktası
-
buton / push-butonprogramlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile
-
ikili girişlerpotansiyelsiz kontaktlar için 4 iki kontaklı giriş ile, ör. pencere manyetik kontaktı, 4 iki kontaklı giriş veya 2-3 iki kontaklı giriş ve 1-2 çıkış parametreleştirilebilir
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)max. 7.5 mA
-
Kanal başına çıkış akımımaks. 0.8 mA
-
kurulum moduaçılır pençesiz
-
Sensör kablosu uzunluğu50 m
-
Kablo kesiti (bükülgen)0.3…1 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)1.5 mm²
-
Bağlantı tipiVidalı terminalli iki kontaktlı girişler/çıkışlar
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
-
Kablo uzunluğu, girişler/çıkışlarmaks. 5 m
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
-
parametreleştirmedavranış veri yolu voltajı geri dönüşü için tanımlanabilir, valf koruma tanımlanabilir
-
Ürün tipi:ürün tipi: termostat
-
Isıtmaısıtma ve/veya soğutma kipi için, ısıtma veya soğutma 2 kademede yapılır
-
Kontrolsürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrol için, tek oda kumandası için
-
Korumasökme korumalı
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Ürün ailesiürün ailesi ısıtma, ilkimlendirme, havalandırma
-
ana tasarım hattıKNX - Berker Q.1/Q.3
-
Sekonder tasarım hatlarıKNX, Q.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF292 KB -
ProductETSBase
KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
VD2301 KBKNX Database (from ETS2) for 754412XX - KNX object thermostat (2012-11)
VD2181 KBKNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
VD4304 KBKNX Database (from ETS3) for 754412xx - KNX object thermostat (2012-11)
VD4142 KB -
ProductApplicationDescription
PDF827 KB -
ProductECDeclaration
PDF293 KBPDF287 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com