75441126
EAN
4011334384434
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Fonksiyonlar
-
Çalışma modukontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece düşürme, don/ısı koruma, çiy oluşum noktası LED ile gösterilir
Kontroller ve göstergeler
-
buton / push-butonvarlık düğmesi veayar kulpu hiçbir işlev yapmamak üzere programlanabilir ; programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile ; ek işlev ve bekleme kipleri arasında değişim için varlık düğmesiyle
Bağlanabilirlik
-
ikili girişlerpotansiyelsiz kontaktlar için 4 iki kontaklı giriş ile, ör. pencere manyetik kontaktı ; 4 iki kontaklı giriş veya 2-3 iki kontaklı giriş ve 1-2 çıkış parametreleştirilebilir
Voltaj
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)≈ 10 mA
-
Kanal başına çıkış akımımaks. 0.8 mA
LED kontrolü
-
LEDkırmızı durum LED ısıtma, mavi soğutma ve sarı aktivasyon içindir
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençesiz
Bağlantı
-
Sensör kablosu uzunluğu50 m
-
Kablo kesiti (bükülgen)0.3…1 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)1.5 mm²
-
Bağlantı tipiVidalı terminalli iki kontaktlı girişler/çıkışlar
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Kablo
-
Kablo uzunluğu, girişler/çıkışlarmaks. 5 m
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
-
parametreleştirmevalf koruma tanımlanabilir ; davranış veri yolu voltajı geri dönüşü için tanımlanabilir
Ekipman
-
Ürün tipi:ürün tipi: termostat
-
Ayar butonu ile ayar değeri kontrolü± 0…5 K
-
Isıtmaısıtma ve/veya soğutma kipi için ; ısıtma veya soğutma 2 kademede yapılır
-
Kontrolsürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrol için ; tek oda ayrı kumandası için
Emniyet
-
Korumasökme korumalı
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
Kimlik
-
Ürün ailesiürün ailesi ısıtma, ilkimlendirme, havalandırma
-
ana tasarım hattıKNX - Berker Q.1/Q.3
-
Sekonder tasarım hatlarıKNX ; Q.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF343 KB -
ProductETSBase
KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
VD2301 KBKNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)
VD2181 KBKNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
VD4304 KBKNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)
VD4142 KB -
ProductApplicationDescription
PDF1 MBPDF827 KB -
ProductECDeclaration
PDF278 KBPDF287 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com