KNX termostat TFT ekran,dahili BAÜ • 80440100 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
    Yeni h3+ Kompakt Şalterler
    Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
    Keşfedin
    • Çözümler
    • Enerji Dağı­tımı
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Kablo Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Bina Otomasyonu
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Enerji Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Oda Çözümleri
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Anahtar Priz
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Hepsini gör
  • Dökümanlar ve Servisler
    Eğitim
    Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
    Ziyaret edin
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Dökümanlar
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Eğitim
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Proje Referansları
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Hepsini gör
  • Destek
    İletişim
    Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
    Destek alın
    • Destek
    • Bize ulaşın
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • SSS
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • En yakın bayi
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • Hepsini gör
  • Hakkımızda
    Sürdürülebilirlik
    Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
    Daha fazla bilgi
    • Hakkımızda
    • Sürdürülebilirlik
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Haberler
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Sosyal Medya
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Hepsini gör
  • Tüm kategorileri görün
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Bina Otomasyonu
  • KNX ETS
  • KNX Anahtar - Berker Q.1 / Q.3
  • Termo­stat
  • 80440100
Hager Türkiye ürünün  80440100 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  80440100 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  80440100 görseli  | Hager 2
Hager Türkiye ürünün  80440100 görseli  | Hager 3
Hager Türkiye ürünün  80440100 görseli  | Hager 4
Hager Türkiye ürünün  80440100 görseli  | Hager 5

KNX termostat, renkli ekran, Integro Bus bağl.KNX

80440100

Hager Türkiye ürünün  80440100 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  80440100 görseli  | Hager 2
Hager Türkiye ürünün  80440100 görseli  | Hager 3
Hager Türkiye ürünün  80440100 görseli  | Hager 4
Hager Türkiye ürünün  80440100 görseli  | Hager 5
Hager Türkiye ürünün  80440100 görseli  | Hager 1
  • KNX ETS

KNX termostat, renkli ekran, Integro Bus bağl.KNX 80440100

EAN
4011334415923
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Fonksiy­onlar
  • Fonksiyon
    tatil anahtar­lamasıyla ; don koruma işleviyle
Kontroller ve göstergeler
  • Gösterge / ekran
    ayarlı veya gerçek ısı göstergesi ; simge göstergeli LC ekran ; ilk eylemlerin göster­ilmesi
Voltaj
  • Yardımcı gerilim
    24 V DC
  • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
    21…32 V DC
Elektrik akımı
  • Mevcut tüketim (çalışma)
    25 mA
  • Veri yolu akım tüke­timi (veri aktarımı)
    max. 10 mA
Boyutlar
  • ekleme derin­liği
    32 mm
  • Ekran boyut­ları (G x Y)
    38.28 x 30.26 mm
  • Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
    0 modüller
  • Genişlik
    71 mm
Ekran
  • TFT ekran büyüklüğü
    1.93 ″
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençeli ; sıva altı ve oyuk duvara montaj için ; tek montaj için ; dikey montaj için
Bağlantı
  • Veri yolu bağlantı ünitesi
    bütün­leşik veri yolu kuplaj ünitesi
  • Veri yolu bağlantısı
    bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
  • Bağlantı
    harici zemin ısı algılayıcı/uza­ktan algılayıcı için ek bağlantılı
Ayarlar
  • Desteklenen yapılandırma modları
    system, easy
  • Zaman
    otomatik yaz / kış saati değişimi ile
Ekipman
  • Isıtma
    ısıtma ve/veya soğutma kipi için ; ısıtma veya soğutma 2 kademede yapılır
  • Kontrol
    tek oda ayrı kuman­dası için ; ısıtma / soğutma ünitesi ön ayar­ları için kontrol para­metresi
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Hayır
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -20…70 °C (> 45 ° C'de saklan­ması servis ömrünü azaltır)
  • Sıcaklık
    ek işlev, standart ve gece ısısı için ; Dahili ve/veya bağlanılab­ilir uzak sensörle ortalama değer oluştur­arak ısı ölçümü
Kimlik
  • Ürün ailesi
    ürün ailesi ısıtma, ilkim­lendirme, hava­landırma
  • ana tasarım hattı
    KNX

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim 80440100 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 80440100

  • Kullanım kılavuzu

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    4 MB
  • KNX ürün veritabanı

    Resim ETS4 (vers. 1.0) - KNX Database for KNX Thermostat/room-controller | Hager Türkiye

    ETS4 (vers. 1.0) - KNX Database for KNX Thermostat/room-controller

    KNXPROD
    574 KB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    PDF
    900 KB
    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    PDF
    900 KB
    Resim EU Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    317 KB
  • PEP belgesi

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    202 KB
  • RoHS raporu

    Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
    Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Zorunlu aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    4
  • 1
    75441152 - Buton arayüzlü termostat, parlak beyaz
    75441152
    Buton arayüzlü termostat, parlak beyaz
  • 2
    75441159 - Buton arayüzlü termostat, kutup beyazı, parlak
    75441159
    Buton arayüzlü termostat, kutup beyazı, parlak
  • 3
    75441185 - Buton arayüzlü termostat, B.3/B.7, mat,antrasit
    75441185
    Buton arayüzlü termostat, B.3/B.7, mat, antrasit
  • 4
    75441285 - KNX termostat, Integro Bus bağl.KNX- B.3/B.7, ant. mat
    75441285
    KNX termostat, Integro Bus bağl.KNX- B.3/B.7, ant. mat

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group