FCC priz 8/8kutuplu, cat.6, 1930/Glass/R.classic 455501
EAN
4011334437451
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Priz45° eğik çıkışlı
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi72 V DC
-
Anma akımı1 A
Boyutlar
-
ekleme derinliği31 mm
Frekans
-
İletim bant genişliğimaks. 250 MHz
Direnç
-
Muhafaza kontak direnci100 mΩ
-
Sinyal kontak direnci20 mΩ
Materyaller
-
Renk kodu A ve BEIA/TIA 568A
-
Malzeme / yüzeykasa kalay pres döküm
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençesiz
Bağlantı
-
Bağlantı tipiLSA + terminalli
-
İletişimkafes kontaktlama 360° ve kablo kenetli
Kablo
-
İletken Ø0.4…0.63 mm (AWG 26-22)
Emniyet
-
REACH uyumluEvet
-
RoHS uyumluEvet
-
Halojen içermezEvet
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-40…70 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
Uygunluk beyanı
PDF243 KBDeclaration of conformity International 2021-09-10
PDF108 KB -
RoHS raporu
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com