univ. dimmer ktp byz • 283410 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Şu ülkede bulunuyorsunuz : Amerika Birleşik Devletleri.
×
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
            • Tüm kategorileri görün
            • Anahtar - Priz Ürünleri ve Bina Otomasyonu
              • Anahtar - Priz Ürünleri
                • Hager gallery
                • Berker B.3 / B.7
                • Berker Q.1 / Q.3 / Q.7
                • Berker K.1 / K.5
                • Berker R.1 / R.3 / R.8
                • Berker serie 1930 / Glass / R.classic
                • Berker Integro
                • Berker - Aydınlatma Kontrolleri
                • Berker - Perde/Panjur Kontrolleri
                • Berker - İletişim ve Multimedya
              • Bina Otomasyonu
                • KNX ETS
                • KNX Easy
              • Aydınlatma Kontrolleri
                • Hareket ve Varlık Dedektörleri
                • Dimmerlar
                • HVAC İklimlendirme
              • Enerji Yönetimi
                • Elektrikli Araç Şarj İstasyonları
            • Enerji Dağıtımı
              • Modüler Koruma Cihazları
                • Otomatik Sigortalar
                • Kaçak Akım Röleleri
                • Otomatik Sigorta ve Kaçak Akım Rölesi aksesuarları
                • Sigorta Baraları
                • Motor Koruma Röleleri
                • Silindirik Sigorta Yuvaları
                • Parafudr
              • Kontrol ve Sinyalizasyon
                • Yük Ayırıcılar
                • Modüler Kontaktörler
                • Modüler Enversör Anahtarı
                • Sinyal Lambaları
                • Butonlar
                • Ek aksesuarlar
              • Ana Dağıtım
                • Açık Tip Şalterler
                • h3 Kompakt Şalterler
                • h3+ Kompakt Şalterler
                • Toprak Kaçak Akım Rölesi ve Toroidler
                • Yük Ayırıcılar
              • Dağıtım Kutuları
                • Golf
                • Volta
                • Vektör
                • Vega D
              • Enerji Sayaçları
                • Enerji Sayaçları
                • Multimetre ve Enerji Analizörleri
            • Kablo Yönetimi
              • Kablo Kanalları
                • Süpürgelik Sistemleri
              • Yer Buatları
                • Yer Buatı Sistemleri
              • Pano Kanalları
                • Pano Kanal Sistemleri
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          Hesap
          • Ürünler
          • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
          • Anahtar - Priz Ürün­leri
          • Berker serie 1930 / Glass / R.classic
          • Aydın­latma kontrol­leri
          • Çevirmeli dimmer
          • 283410
          Mevcut arama
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          ÜrünlerGöster

          En çok görüntülenen ürünler

          5
          1
          283410 - dimmer p. (R, L, C), soft-kilit, 1930/Glass, parlak beyaz
          283410
          dimmer p. (R, L, C), soft-kilit, 1930/Glass, parlak beyaz
          2
          28352045 - uzat. birimleri f. evrensel dimmer, soft-kilit, R.classic, siyah gl.
          28352045
          uzat. birimleri f. evrensel dimmer, soft-kilit, R.classic, siyah gl.
          3
          28352089 - Extension units insert f. univ. rot. dimmer, soft-lock, R.classic, p.white gl.
          28352089
          4
          283510 - uzat. birimleri f. üniv dimmer, soft-kilit, 1930/Glass, byz gl.
          283510
          uzat. birimleri f. üniv dimmer, soft-kilit, 1930/Glass, byz gl.
          5
          283511 - uzat. birimleri f. üniv dimmer, soft-kilit, 1930/Glass, siyah gl.
          283511
          uzat. birimleri f. üniv dimmer, soft-kilit, 1930/Glass, siyah gl.
          Hager Türkiye ürünün  283410 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  283410 görseli  | Hager 1

          dimmer p. (R, L, C), soft-kilit, 1930/Glass, parlak beyaz

          283410

          Hager Türkiye ürünün  283410 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  283410 görseli  | Hager 1
          • Berker serie 1930 / Glass / R.classic

          dimmer p. (R, L, C), soft-kilit, 1930/Glass, parlak beyaz 283410

          EAN
          4011334282693
          VPE
          1 parça

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Fonksiy­onlar
          • yavaşça açma
            ampul koru­malı yavaşça açma
          Temel elektriksel özel­likler
          • Anma gerilimi
            230 V
          Voltaj
          • Çalışma gerilimi
            230 V AC
          • Gerilim
            voltaj testi sökmeden yapılab­ilir
          Sigorta
          • Sigorta
            kısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)
          Boyutlar
          • Eksen boyutu Ø
            4 mm
          Güç
          • Kısılab­ilir konvansiy­onel trafolar
            50…420 VA
          • Bağlı yük
            50…420 W/VA
          • Tam yükte güç kaybı
            ≈ 5 W
          • Elektronik trafolar
            50…420 W
          Ölçüm
          • uzatma birimi girişi
            üniversal rotatif dimmer uzatma ünitesi için uzatma ünitesiyle
          Akkor ampul kontrolü
          • 230 V akkor lambalar ve halojen lambalar
            50…420 W
          Kurulum, montaj
          • kurulum modu
            vida kapağı için
          Bağlantı
          • Bağlantı tipi
            geçmeli klemensli
          Teslimat kapsamı
          • cihaz
            artırmalı enkoderli
          Ekipman
          • Dim prensibi
            yük tipine göre faz açma veya faz kesme, kendiliğinden öğrenen
          • Düşük ses
            çok düşük gürültü
          • Parlaklık
            parlaklık hafıza­sıyla
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            5…25 °C
          Kimlik
          • Sürüm sorunu
            2
          • Sekonder tasarım hatları
            Serie 1930 ; Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal ; Glas­serie
          Kullanma talimat­ları
          • bilgi­lendirme metni
            Sorunsuz işletim Berker Tronic trans­form­atörler­iyle elde edile­bi­lir.

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim 283410 | Hager Türkiye

            Ürün resmi 283410

          • ProductNotice

            Resim Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09) | Hager Türkiye

            Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09)

            PDF
            1 MB
            Resim Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08) | Hager Türkiye

            Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08)

            PDF
            331 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          İsteğe bağlı aksesuarlar

          • 283510
            283510
            uzat. birimleri f. üniv dimmer, soft-kilit, 1930/Glass, byz gl.
            0,00 €
            / *
          Daha fazla gör

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            5
          • 1
            283411 - Rot. dimmer centre plate (R, L, C), soft-lock, 1930/glass, black glossy
            283411
          • 2
            283510 - uzat. birimleri f. üniv dimmer, soft-kilit, 1930/Glass, byz gl.
            283510
            uzat. birimleri f. üniv dimmer, soft-kilit, 1930/Glass, byz gl.
          • 3
            283511 - uzat. birimleri f. üniv dimmer, soft-kilit, 1930/Glass, siyah gl.
            283511
            uzat. birimleri f. üniv dimmer, soft-kilit, 1930/Glass, siyah gl.
          • 4
            28342045 - dimmer kapak (R, L, C), soft-kilit, R.classic, parlak siyah
            28342045
            dimmer kapak (R, L, C), soft-kilit, R.classic, parlak siyah
          • 5
            28342089 - dimmer p. (R, L, C), soft-kilit, R.classic, parlak beyaz
            28342089
            dimmer p. (R, L, C), soft-kilit, R.classic, parlak beyaz

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group