
EAN
4011334282709
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
yavaşça açmaampul korumalı yavaşça açma
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi230 V
Voltaj
-
Çalışma gerilimi230 V AC
-
Gerilimvoltaj testi sökmeden yapılabilir
Sigorta
-
Sigortakısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)
Boyutlar
-
Eksen boyutu Ø4 mm
Güç
-
Kısılabilir konvansiyonel trafolar50…420 VA
-
Bağlı yük50…420 W/VA
-
Tam yükte güç kaybı≈ 5 W
-
Elektronik trafolar50…420 W
Ölçüm
-
uzatma birimi girişiüniversal rotatif dimmer uzatma ünitesi için uzatma ünitesiyle
Akkor ampul kontrolü
-
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar50…420 W
Kurulum, montaj
-
kurulum moduvida kapağı için
Bağlantı
-
Bağlantı tipigeçmeli klemensli
Teslimat kapsamı
-
cihazartırmalı enkoderli
Ekipman
-
Dim prensibiyük tipine göre faz açma veya faz kesme, kendiliğinden öğrenen
-
Düşük sesçok düşük gürültü
-
Parlaklıkparlaklık hafızasıyla
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı5…25 °C
Kimlik
-
Sürüm sorunu2
-
Sekonder tasarım hatlarıSerie 1930 ; Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal ; Glasserie
Kullanma talimatları
-
bilgilendirme metniSorunsuz işletim Berker Tronic transformatörleriyle elde edilebilir.
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09)
PDF1 MBManual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08)
PDF331 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com